Komfortgriff VX für VX, VX IT

Artikel-Nr.: VX 8618270

Durch die Klapptechnik beansprucht der Griff keinen Schwenkbereich, dadurch kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden. Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem.

Artikel-Nr.:
VX 8618270
Ausführung
vorbereitet für Verschluss-System ASSA
Nutzen
Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden
Einfache Montage durch aufrastbares Griffsystem
Material
Zink-Druckguss
Farbe
RAL 7035
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorbereitet für ASSA oval Profilhalbzylinder bis zu einer Gesamtlänge von 26,9 mm
Passend für Gehäusetyp
VX
VX IT
Type rating nach UL 508A
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,7 kg
Bruttogewicht
0,723 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177921795
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
VX Komfortgriff, vorbereitet für Verschluss-System ASSA
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung