Für Griffe und Gehäuse.
- Artikel-Nr.:
- VX 8618303
- Ausführung
- G
- Material
- Zink-Druckguss
- Einbau in Griffsystem
- Komfortgriff VX für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze
- Verschluss
- Verschluss-Einsatz: 8 mm Dreikant
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- VX IT
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,015 kg
- Bruttogewicht
- 0,016 kg
- Zolltarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177921849
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeschreibung
- VX Verschluss-Einsatz, Ausführung G, Zink-Druckguss, 8 mm Dreikant