Zur Stabilisierung der Tür beim Transport ab einer zusätzlichen Gewichtsbelastung von 15 kg.
- Artikel-Nr.:
- VX 8618410
- Produktbeschreibung
- Zur Stabilisierung der Tür beim Transport ab einer zusätzlichen Gewichtsbelastung von 15 kg.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,567 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177930872
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- Transportsicherung für Tür VX
- Dokumentationen
- Anleitung
- Einlegezettel