Beschriftungsleiste für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: VX 8618450

Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür, inkl. Klarsicht-Schutzfolie und Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.:
VX 8618450
Produktbeschreibung
Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Beschriftungsstreifen
Klarsicht-Schutzfolie
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 29 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,28 kg
Bruttogewicht
0,357 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177921160
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Produktbeschreibung
VX Beschriftungsleiste, für B: 600 mm
Dokumentationen
Einlegezettel