- Artikel-Nr.:
- VX 8618540
- Produktbeschreibung
- Zum seitlichen Verschluss eines Aufsatzmoduls oder einer angereihten Kombination.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Lackiert, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Höhe: = 200 mm
Tiefe: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,58 kg
- Bruttogewicht
- 3,62 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921108
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
VX Seitenwand für Aufsatzmodul