Seitenwand für Aufsatzmodul VX

Artikel-Nr.: VX 8618541

Zum seitlichen Verschluss eines Aufsatzmoduls oder einer angereihten Kombination.

Artikel-Nr.:
VX 8618541
Produktbeschreibung
Zum seitlichen Verschluss eines Aufsatzmoduls oder einer angereihten Kombination.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Lackiert, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Type rating nach UL 508A
Type 1
Type 12
Passend für
Gehäusetyp: VX
Höhe: = 200 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,7 kg
Bruttogewicht
3,42 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177957626
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeschreibung
VX Seitenwand für Aufsatzmodul
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung