- Artikel-Nr.:
- VX 8618821
- Produktbeschreibung
- Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser. Kombinierte EMV Kontaktierung und Kabelfixierung liefert eine niederohmige Kontaktierung zwischen Kabelschirm und Bodenblech. Für alle Schränke 400, 500, 600 und 800 mm tief, in Verbindung mit den serienmäßigen Bodenblechen. 
- Material
- Stahlblech 
- Oberfläche
- Verzinkt 
- Lieferumfang
- 1 Bodenblech mit Hammerkopfstanzung
 1 Schiebe-Bodenblech
 2 EMV-Dichtungen
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
 Breite: = 800 mm
- Hinweis
- Keine normgerechte IP-Schutzart möglich 
- Verpackungseinheit
- 1 Stück 
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Bruttogewicht
- 2,72 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910 
- EAN
- 4028177929890 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Produktbeschreibung
- 
VX EMV-Bodenblech, B: 800 mm