Schwenkrahmen, groß für VX, 600, 800 und 1200 mm breite Schränke

Artikel-Nr.: VX 8619021

Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Artikel-Nr.:
VX 8619021
Ausführung
Blende einseitig
Produktbeschreibung
Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Rahmen: verzinkt
Blende: lackiert
Farbe
Blende: RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Verschluss-System, 130°-Scharnier
Material zur Befestigung am Einbausatz
Montagehinweis
Je nach Ausbausituation werden System-Chassis 23 x 64 mm benötigt
Hinweis
Zum Arretieren des geöffneten Schwenkrahmens wird die Schwenkrahmen-Arretierung benötigt
Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
Passend für
Breite: = 800 mm
Höhe: ≥ 1.600 mm
Höheneinheiten
31 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
16,57 kg
Bruttogewicht
17,442 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177920408
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Schwenkrahmen, groß, Blende einseitig, für B: 800 mm, für Min. Schrankhöhe: 1600 mm, 31 HE
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Datenblätter
Technik im Detail