Zur Montage des Schwenkrahmens, groß.
- Artikel-Nr.:
- VX 8619041
- Produktbeschreibung
- Zur Montage des Schwenkrahmens, groß.
- Material
- Stahlblech, 3,0 mm
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Direkt am Schrankprofil bei Einbau über die komplette Schrankhöhe
- In Verbindung mit System-Chassis 23 x 64 mm bei Teileinbau in Schrankhöhe
- Belastbarkeit (statisch)
- 3.500 N
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,5 kg
- Bruttogewicht
- 4,58 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177920316
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, für B: 800 mm