- Artikel-Nr.:
- VX 8619.051
- Produktbeschreibung
- Zur Erweiterung des Öffnungswinkels von 130° auf 180° in vorderster Einbausituation.
- Nutzen
- Optimale Zugänglichkeit der hinter dem Schwenkrahmen liegenden Bauteile und 19"-Komponenten
- Material
- Druckguss
- Lieferumfang
- Scharnier oben und unten
Inkl. Befestigungsmaterial
- Öffnungswinkel
- 180°
- Hinweis
- Einbau nur in VX möglich
- Belastbarkeit (statisch)
- 1.500 N
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,83 kg
- Bruttogewicht
- 0,84 kg
- Zolltarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
VX Scharnier 180° für Schwenkrahmen, groß