- Artikel-Nr.:
- SR 8619270
- Ausführung
- mit 130°-Scharnier
- Produktbeschreibung
- Fixiert den Schwenkrahmen in geöffneter Position.
- Einbaumöglichkeiten
- Montage bei Schwenkrahmen, groß: oben am Einbausatz
- Montage bei Schwenkrahmen, klein: oben am Einbausatz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,214 kg
- Bruttogewicht
- 0,241 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177921917
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- VX Schwenkrahmen-Arretierung, für Anwendung mit 130°-Scharnier
- Dokumentationen
- Anleitung