Für die Befestigung von Elektronik-Komponenten, Baugruppenträgern und anderen 19"-Einbauten. Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.
- Artikel-Nr.:
- VX 8619310
- Produktbeschreibung
- Für die Befestigung von Elektronik-Komponenten, Baugruppenträgern und anderen 19"-Einbauten. Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 38 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Hinweis
- Das 482,6 mm (19")-Maß ergibt sich bei der Montage am Rahmen von 600 mm breiten Schränken
- Tiefenversetzter Einbau in 600 mm breiten Schränken über System-Chassis 18 x 64 mm möglich
- Bei Montage in Elektronikschrank: Einbau auf Rückseite
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: = 600 mm
Höhe: = 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 4,2 kg
- Bruttogewicht
- 4,48 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177928732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX Adapter-Profil 19", für Min. Schrankhöhe: 1800 mm, 38 HE