- Artikel-Nr.:
- VX 8619.330
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 19"
- Hinweis
- Das 482,6 mm (19")-Maß ergibt sich bei der Montage am Rahmen von 600 mm breiten Schränken
- Tiefenversetzter Einbau in 600 mm breiten Schränken über System-Chassis 18 x 64 mm möglich
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,22 kg
- Bruttogewicht
- 0,22 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX Adapter-Stück 19", 1 HE