Kabelabfangschiene Winkelprofil für VX, TS, VX SE, PC, Sockel-System VX

Artikel-Nr.: VX 8619.410

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.

Artikel-Nr.:
VX 8619.410
Produktbeschreibung
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX
In Schrankbreite 600 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schrankbreite 600 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusebreite 600 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusebreite 600 mm in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau mit Bodenausbauschiene
Einbaumöglichkeiten PC
In Schrankbreite 600 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten IW
In Schrankbreite 600 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten VX Sockel
In Sockelbreite/-tiefe 600 mm, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl
In Sockelbreite 600 mm, in Verbindung mit einer Mutter M8
Einbaumöglichkeiten AX Sockel
In Sockelbreite 600 mm
Passend für
Sockel-System AX
Sockel-System VX
Sockel-System VX, Edelstahl
Abmessung
Länge: 554 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
PC
IW
AX
Pultunterteil CX
Standpult CX
Breite: = 600 mm
Passend für Breite
= 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,8 kg
Bruttogewicht
3,161 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177921931
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 600 mm
Dokumentationen
Einlegezettel