Kabelabfangschiene Winkelprofil für VX, TS, VX SE, AX, PC, Sockel-System VX

Artikel-Nr.: VX 8619460

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.

Artikel-Nr.:
VX 8619460
Produktbeschreibung
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schrankbreite 1800 mm, im Boden
Einbaumöglichkeiten VX Sockel
In Sockelbreite 1800 mm, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
Passend für
Sockel-System VX
Abmessung
Länge: 1.754 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX SE
Breite: = 1.800 mm
Passend für Breite
= 1.800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
7,7 kg
Bruttogewicht
9,38 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177921986
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 1800 mm
Dokumentationen
Einlegezettel