- Artikel-Nummer:
- VX 8619.550
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Scharniere 130°
Inkl. Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung am Einbausatz
- Hinweis
- Zum Arretieren des geöffneten Schwenkrahmens wird die Schwenkrahmen-Arretierung benötigt
- Je nach Ausbausituation werden System-Chassis 23 x 64 mm benötigt
- In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
Breite: = 600 mm
= 800 mm
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- VX SE
- Höheneinheiten
- 18 HE
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,15 kg
- Bruttogewicht
- 4,74 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177919617
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX Schwenkrahmen, klein, für B: 600/800 mm, 18 HE