System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikel-Nr.: VX 8619750

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Artikel-Nr.:
VX 8619750
Produktbeschreibung
Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand Befestigungspunkte
875 mm
Passend für Türbreite
1.000 mm
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Türbreite 900 mm
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusehöhe 1000 mm
Montagehinweis
Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
Hinweis
Zum Ausbau mit eigenen Komponenten am System-Chassis werden Blechschrauben oder gewindeformende Schrauben M5 benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX SE
AX Edelstahl
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1,776 kg
Bruttogewicht
2,06 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177924642
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Türbreite:1000 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre