System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikel-Nr.: VX 8619780

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Artikel-Nr.:
VX 8619780
Produktbeschreibung
Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand Befestigungspunkte
1.275 mm
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusehöhe 1400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusehöhe 760 mm
Montagehinweis
Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
Hinweis
Zum Ausbau mit eigenen Komponenten am System-Chassis werden Blechschrauben oder gewindeformende Schrauben M5 benötigt
Passend für
Gehäusetyp: AX
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 1.400 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
2,44 kg
Bruttogewicht
2,7 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177926844
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
VX System-Chassis 14 x 39 mm, für H: 1400 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung