Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.
- Artikel-Nr.:
- VX 8619790
- Produktbeschreibung
- Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand Befestigungspunkte
- 635 mm
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusehöhe 760 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
- Montagehinweis
- Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
- Hinweis
- Zum Ausbau mit eigenen Komponenten am System-Chassis werden Blechschrauben oder gewindeformende Schrauben M5 benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 760 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Bruttogewicht
- 1,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,9
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177940765
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Türbreite = 760 mm
- Dokumentationen
- Anleitung