Sockel-Blende, seitlich, 100 mm für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: VX 8640.032

Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau von angereihten Sockeln. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.

Artikel-Nr.:
VX 8640.032
Produktbeschreibung
Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau angereihter Sockel. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Tiefe: = 500 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1, 12
Gewicht/VE
1,36 kg
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,16 kg
Bruttogewicht
1,36 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177958944
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 500 mm, Stahlblech
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail