Sockel-Blende mit Bürstenleiste für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: VX 8660093

Zur Kabeleinführung in den Sockel. Bei Sockelhöhe 200 mm können wahlweise eine oder zwei Blenden mit Bürstenleiste eingesetzt werden. Mit der optionalen Blendenbefestigung lassen sich die Blenden mit Bürstenleiste auch seitlich am Sockel-Eckstück montieren.

Artikel-Nr.:
VX 8660093
Ausführung
mit Bürstenleiste
Material
Sockel-Blende: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, selbstverlöschend
Farbe
RAL 9005
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Breite/Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Passend für
für Sockel-System VX, Stahlblech
Montagehinweis
Zum Einbau in die Tiefe wird die optionale Blendenbefestigung 8660092 benötigt.
Nettogewicht
1,612 kg
Bruttogewicht
1,616 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177985483
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockelblende mit Bürstenleiste, für Breite/Tiefe: 800 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Produktpräsentationen
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail