Zum Austausch der im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Abdeckkappen der Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blende, vorne und hinten.
- Artikel-Nr.:
- VX 8660600
- Material
- Edelstahl 1.4310 (AISI 302)
- Passend für
- Höhe: = 200 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Passend für
- Sockel-System VX, Edelstahl
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,447 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- ETIM 9
- EC002626
- Produktbeschreibung
- Abdeckkappen Edelstahl für Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende VX, Edelstahl, für H: 200 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel