Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.
- Artikel-Nr.:
- TS 8702050
- Produktbeschreibung
- Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- 2 Sockel-Blenden
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Zur Stabilisierung von angereihten Sockel-Elementen können die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm um 90° gedreht montiert werden. Hier werden die Sockel-Anreihlaschen benötigt
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 500 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,38 kg
- Bruttogewicht
- 3,56 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300002
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- TS Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für B: 500 mm, Edelstahl, 1.4301