Sockel-Elemente vorne und hinten, Edelstahl, 200 mm.
- Artikel-Nr.:
- TS 8702600
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- 1 Blende vorne/hinten
2 Eckstücke mit abnehmbarer Blende
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank - Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 7,92 kg
- Bruttogewicht
- 8,44 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177299979
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- TS Sockel-Element vorne, hinten, H: 200 mm, für B: 600 mm, Edelstahl, 1.4301
- Dokumentationen
- Einlegezettel