- Artikel-Nr.:
- SZ 8800.080
- Produktbeschreibung
- Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.
- Nutzen
- Besonders gut für Kabel mit unterschiedlichen Querschnitten geeignet
- Durch die Schranksymmetrie sind die Kabeleinführungsbleche analog der Bodenbleche bei entsprechenden Maßen auch in Schranktiefe, rechts und links, einsetzbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Anzahl Ausbrüche
- 8
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 800 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: PC
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,228 kg
- Bruttogewicht
- 1,46 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212473
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
TS Kabeleinführungsblech, für TS, SE und PC-Schränke, für B: 800 mm