- Artikel-Nr.:
- SZ 8800100
- Produktbeschreibung
- Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert. 
- Nutzen
- Besonders gut für Kabel mit unterschiedlichen Querschnitten geeignet 
- Durch die Schranksymmetrie sind die Kabeleinführungsbleche analog der Bodenbleche bei entsprechenden Maßen auch in Schranktiefe, rechts und links, einsetzbar 
- Material
- Stahlblech 
- Oberfläche
- Verzinkt 
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial 
- Anzahl Ausbrüche
- 4 
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 1.000 mm
 Gehäusetyp: SE
- Verpackungseinheit
- 4 Stück 
- Nettogewicht
- 1,708 kg
- Bruttogewicht
- 1,907 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098 
- EAN
- 4028177212480 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Produktbeschreibung
- 
TS Kabeleinführungsblech, für TS, SE und PC-Schränke, für B: 1000 mm