Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800130
- Produktbeschreibung
- Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
- Technische Daten
- Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 590 mm
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der inneren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusehöhe 700 mm und in Gehäusebreite 600 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Gehäusebreite 600 mm
- Einbaumöglichkeiten PC
- In Schrankbreite 600 mm, auf der inneren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten IW
- In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der inneren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten TS
- In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der inneren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten TP
- In TP Pultunterteil und Standpult Unterteil, in Gehäusebreite 600 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Breite/Tiefe: 600 mm - Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 5,86 kg
- Bruttogewicht
- 6,165 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,96 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212503
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, für innere Montagebene: für B/T: 600 mm, L: 590 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel