Scharnier 180°

Artikel-Nr.: SZ 8800190

Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°

Artikel-Nr.:
SZ 8800190
Material
Zink-Druckguss
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Türöffnungswinkel
180°
Hinweis
Die Schutzart des Schrankes kann sich reduzieren.
Türanschlag innerhalb einer Schrankreihe gleichbleibend.
Passend für Türvariante
Stahlblechtür
Passend für Gehäusetyp
TS
VX SE
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,812 kg
Bruttogewicht
0,941 kg
Zolltarifnummer
83021000
EAN
4028177213166
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeschreibung
TS Scharnier 180°, für TS, VX SE, Stahlblechtür, RAL 7035
Dokumentationen
Anleitung