Zur Montage am vertikalen Schrankprofil, an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800510
- Ausführung
- Breite 100 mm, zur Montage an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.
- Nutzen
- Die Befestigungspunkte des Kabelkanals sind auf die TS-Systemlochung abgestimmt. Damit entfällt ein aufwändiges Bohren, wie es bei den DIN-Kanälen erforderlich wäre
- Die Sollbruchstellen der Stege sind auf die Kombination mit den Kabelkanälen für Montageplatte ausgerichtet
- Ein weiterer Sollbruch in Höhe der Montageplatte ermöglicht eine direkte Einführung in den Kabelkanal
- Material
- Hart-PVC
Schwer entflammbar, selbstverlöschend - Farbe
- Ähnlich RAL 7030
- Lieferumfang
- Kabelkanal mit Deckel
- Stegbreite
- 5,5 mm
- Schlitzbreite
- 4,5 mm
- Hinweis
- Kann für andere Schrankabmessungen gekürzt werden.
- Abmessung
- Breite: 100 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 80 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
PC
IW
Höhe: ≤ 2.000 mm - Betriebstemperaturbereich
- 60 °C
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 8,996 kg
- Bruttogewicht
- 9,47 kg
- Zolltarifnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177233645
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeschreibung
- TS Kabelkanal für vertikales TS Profil, BHT: 100x1800x80 mm