Kabelkanal für vertikales TS Profil

Artikel-Nr.: TS 8800520

Zur Montage am vertikalen Schrankprofil, an zwei angereihten Schrankprofilen im Bereich der Anreihstelle.

Artikel-Nr.:
TS 8800520
Ausführung
Breite 50 mm, zur Montage an ein vertikales Schrankprofil im Seitenwandbereich.
Nutzen
Die Befestigungspunkte des Kabelkanals sind auf die TS-Systemlochung abgestimmt. Damit entfällt ein aufwändiges Bohren, wie es bei den DIN-Kanälen erforderlich wäre
Die Sollbruchstellen der Stege sind auf die Kombination mit den Kabelkanälen für Montageplatte ausgerichtet
Ein weiterer Sollbruch in Höhe der Montageplatte ermöglicht eine direkte Einführung in den Kabelkanal
Material
Hart-PVC
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Farbe
Ähnlich RAL 7030
Lieferumfang
Kabelkanal mit Deckel
Stegbreite
5,5 mm
Schlitzbreite
4,5 mm
Hinweis
Kann für andere Schrankabmessungen gekürzt werden.
Abmessung
Breite: 50 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 80 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS
VX SE
PC
IW
Höhe: ≤ 2.000 mm
Betriebstemperaturbereich
60 °C
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
9,944 kg
Bruttogewicht
10,52 kg
Zolltarifnummer
39259020
EAN
4028177233652
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeschreibung
TS Kabelkanal für vertikales TS Profil, BHT: 50x1800x80 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK