- Artikel-Nr.:
- TS 8800570
- Ausführung
- Breite 50 mm, zur Montage an ein vertikales Schrankprofil im Seitenwandbereich.
- Nutzen
- Die Befestigungspunkte des Kabelkanals sind auf die TS-Systemlochung abgestimmt. Damit entfällt ein aufwändiges Bohren, wie es bei den DIN-Kanälen erforderlich wäre
- Die Sollbruchstellen der Stege sind auf die Kombination mit den Kabelkanälen für Montageplatte ausgerichtet
- Ein weiterer Sollbruch in Höhe der Montageplatte ermöglicht eine direkte Einführung in den Kabelkanal
- Material
- Hart-PVC
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
- Farbe
- Ähnlich RAL 7030
- Lieferumfang
- Kabelkanal mit Deckel
- Stegbreite
- 5,5 mm
- Schlitzbreite
- 4,5 mm
- Hinweis
- Kann für andere Schrankabmessungen gekürzt werden.
- Abmessung
- Breite: 50 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 80 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
PC
IW
Höhe: ≤ 1.800 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 60 °C
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 8,968 kg
- Bruttogewicht
- 9,44 kg
- Zolltarifnummer
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeschreibung
-
TS Kabelkanal für vertikales TS Profil, BHT : 50x1600x80 mm