EMV-Bodenblech

Artikel-Nr.: TS 8800680

Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser in Verbindung mit den serienmäßigen Bodenblechen.

Artikel-Nr.:
TS 8800680
Produktbeschreibung
Für geschirmte Kabel mit max. 20 mm Durchmesser. Kombinierte EMV-Kontaktierung und Kabelfixierung liefert eine niederohmige Kontaktierung zwischen Kabelschirm und Bodenblech. Für alle Schränke 400, 500, 600 und 800 mm tief, in Verbindung mit den serienmäßigen Bodenblechen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Kabelabfangleiste mit Hammerkopfstanzung
1 Schiebe-Bodenblech
2 EMV-Dichtungen
Passend für
Gehäusetyp: TS
Breite: = 800 mm
Hinweis
Keine normgerechte IP-Schutzart möglich
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,4 kg
Bruttogewicht
2,554 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177214897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS EMV-Bodenblech, B: 800 mm
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel