Zum EMV-gerechten Abschirmen der Anreihstelle in Verbindung mit dem Anreihverbinder, außen.
- Artikel-Nr.:
- VX 8800695
- Produktbeschreibung
- Zum EMV-gerechten Abschirmen der Anreihstelle in Verbindung mit dem Anreihverbinder, außen.
- Lieferumfang
- 1 Rolle = 8 m
- Länge
- 8.000 mm
- Abmessung
- Breite: 40 mm
Länge: 8.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,133 kg
- Zolltarifnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- VX EMV Schirmdichtung
- Dokumentationen
- Einlegezettel