Kabelkanal

Artikel-Nr.: TS 8800754

Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.

Artikel-Nr.:
TS 8800754
Ausführung
für Montageplatten
für Montage an VX Systemlochung
Produktbeschreibung
Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten. Sollbruchstellen an den Stegen und am Kabelkanalboden.
Material
Hart-PVC
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Temperaturbeständig bis +60 °C
Farbe
Ähnlich RAL 7030
Lieferumfang
Kabelkanal mit Deckel
Stegbreite
5,5 mm
Schlitzbreite
4,5 mm
Einbaumöglichkeiten
Mit DIN-/Speziallochung für die direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen, z. B. Montageplatten
Wird die Montageplatte hinten fluchtend zum Schrankrahmen (Einbauposition ±0 mm) eingebaut, schließen die horizontal aufgebauten Kabelkanäle mit den auf dem Schrankprofil montierten Kabelkanälen bündig ab
Kabelkanal 100 mm für Aufbau am vertikalen Schrankrahmen bei angereihten Schränken
Hinweis
Kann für andere Abmessungen gekürzt werden.
Abmessung
Breite: 100 mm
Tiefe: 80 mm
Länge: 2.000 mm
Verpackungseinheit
12 Stück
Nettogewicht
21,96 kg
Bruttogewicht
23,58 kg
Zolltarifnummer
39259020
EAN
4028177445482
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeschreibung
TS Kabelkanal für Montageplatte, BHT: 100x2000x80 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK