Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800855
- Produktbeschreibung
- Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Bei Rücken an Rücken angereihten Schränken auch in der Breite montierbar.
- Auch in Kombination mit Staubschutzleiste verwendbar.
- Für andere Abmessungen einfach ablängbar
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT
TS
TS IT
Tiefe: = 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,06 kg
- Bruttogewicht
- 0,06 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177683020
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- TS Abdeckung Anreihung, oben, für T: 500 mm, Kunststoff, RAL 7035
- Dokumentationen
- Einlegezettel