Zum Ausgleich des Spalts zwischen den Seitenwänden bei der Anreihung Rücken an Rücken. Für Schrankhöhe 2200 mm bzw. zum individuellen Ablängen für niedrigere Höhen.
- Artikel-Nr.:
- VX 8800875
- Produktbeschreibung
- Zum Ausgleich des Spalts zwischen den Seitenwänden bei der Anreihung Rücken an Rücken. Für Schrankhöhe 2200 mm bzw. zum individuellen Ablängen für niedrigere Höhen.
- Material
- Abdeckprofil: Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Höhe: ≤ 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Bruttogewicht
- 0,48 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- VX Abdeckung Anreihung, vertikal, für H: 2200 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel