Schutzbalken für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: TS 8801010

Kann Stürze in das offene Schrankgestell verhindern. Für 1200 mm Schrankbreite, kürz- bzw. teilbar für andere Abmessungen.

Artikel-Nr.:
TS 8801010
Produktbeschreibung
Alternative zur Tür, z. B. in abgeschlossenen Schalträumen. Kann Stürze in das offene Schrankgestell verhindern. Bei Wartungsarbeiten einfach herausnehmbar.
Material
Holz, lackiert
Farbe
RAL 3000
Länge
1.090 mm
Hinweis
Kürzbar für andere Abmessungen (Schrankbreite - 110 mm)
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: ≤ 1.200 mm
Passend für Gehäusetyp
VX
TS
VX SE
Passend für
Gehäusetyp: VX: ≤ 1.200 mm
Gehäusetyp: TS
Gehäusetyp: VX SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,084 kg
Bruttogewicht
1,284 kg
Zolltarifnummer
44219999
EAN
4028177516984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Schutzbalken, für TS, SE, ablängbar, für B: 1200 mm, L: 1090 mm