Anreih-Schranksystem VX25 C4-H

Artikel-Nr.: VX 8806450

Der Standard im Schaltschrankbau: Schrankrahmen mit einer Fronttür, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau. Oberflächenbeschichtung analog DIN EN ISO 12944 Korrosionsschutzklasse C4-H. Wichtig: Bitte beachten Sie die Produkteigenschaften sowie die Hinweise zu Aufstellung und Wartung in der Produktbeschreibung.

Artikel-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: 8618200

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Artikel-Nr.: 8618250

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Artikel-Nr.: 8617500

Anreihlasche, innen für VX, VX IT

Artikel-Nr.: 8617501

Anreihblock, innen für VX, VX IT

Artikel-Nr.: 8617502

Anreihverbinder, außen für VX, VX IT

Artikel-Nr.:
VX 8806450
Ausführung
Oberflächenbeschichtung analog DIN EN ISO 12944
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: Zink-Magnesium-Beschichtung, pulverbeschichtet
Tür, Dach und Rückwand: pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Rückwand
Bodenbleche
Montageplatte
2 Montageschienen 18 x 39 mm
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK10
Anzahl Türen
1
Hinweis
Aufstellung und Wartung: Die DIN EN ISO 12944 gilt für Stahlbaukonstruktionen (z. B. für Container und Brücken) und ist dementsprechend nur bedingt für Schaltschränke anwendbar. Für die C4-H Schränke wurden die in dieser Normenreihe definierten Prüfanforderungen an Lackierungen angewendet. Unsere „Analog C4-H Lackierung“ erfüllt die Anforderungen des normativ definierten Salzsprühnebeltests von 720 h. Dennoch kann es bei derartigen Stahlblechgehäusen zu Korrosion kommen. Bei Einsatz dieser Gehäuse in korrosionsgefährdeten Bereichen, muss deshalb vom Anwender eine regelmäßige Wartung und eine Ausbesserung von Lackschäden erfolgen. Je nach Anwendung, sind vom Anwender geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Umgebungsbedingungen wie z. B. UV-Strahlung vorzusehen.
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
118 kg
Bruttogewicht
123,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177993563
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
VX Anreih-Schranksystem C4-H, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung