Anreih-Systeme TS 8 IP 66/NEMA 4

Artikel-Nr.: TS 8806580

Anreih-Systeme TS 8, Schutzart IP 66, NEMA 4, Stahlblech lackiert.

Artikel-Nr.: PRO64749

Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: 8106235

Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT

Artikel-Nr.: 8800500

Anreih-Schnellverbinder, einteilig für TS/TS

Artikel-Nr.: 8800400

Anreihzwinge, horizontal für TS/TS, TS/PS

Artikel-Nr.: 8800430

Anreihwinkel für TS/TS

Artikel-Nr.: 4192000

Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Artikel-Nr.: 4118000

Schaltplantasche aus Stahlblech für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil

Artikel-Nr.: 8660003

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660023

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660033

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.: 8660043

Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nr.:
TS 8806580
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Boden: Stahlblech, 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst, Tür, Dach, Boden, Rückwand: tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dachblech
Boden, geschlossen
Rückwand
Montageplatte
4 Transportösen
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 TS Montageschienen 18 x 38 mm
2 Montagestege in Schranktiefe montiert
Zubehörkit für Seitenwände zum Aufrüsten auf IP 66
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 4
Type 12
IK-Code
IK09
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
123,975 kg
Bruttogewicht
131,4 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
TS Anreihschrank-System, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Approbationen
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Einlegezettel
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch