Monitor-Tastatur-Einheit mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss

Artikel-Nr.: DK 9055310

1 HE Einschub mit 17"-TFT-Display, englischem oder deutschem Tastaturlayout, mit Teleskopschienen.

Artikel-Nr.:
DK 9055310
Nutzen
Analoger und digitaler Videoanschluss
Kabel werden in Energiekette sicher geführt
Frontseitig abschließbar
Einfache Ein-Mann-Montage.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE
VGA-Kabel
DVI-Kabel
USB-Kabel
Schuko-Netzkabel
mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss
2 PS/2-Kabel
Tastatur
mit integriertem Touchpad
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener Monitoreinheit
1 W
Max. Leistungsaufnahme im Betrieb
32 W
Schnittstellen
VGA (D-SUB HD 15-polig)
DVI
1 x USB
PS/2
Stecker (Typ)
Kaltgerätestecker C14
Layout
deutsch
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Tiefe: 680 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Einbauabmessungen
Einbautiefe (min.): 680 mm
Einbautiefe (max.): 850 mm
Display-Eigenschaften
Diagonale: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrastverhältnis: Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Helligkeit Display: 350 cd/m²
Auflösung Display: 1280 x 1024 Pixel
Anzahl Farben: 16.700.000
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15,5 kg
Bruttogewicht
16,5 kg
Zolltarifnummer
85286200
EAN
4028177638372
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Produktbeschreibung
DK Monitor-Tastatur-Einheit, BHT: 482,6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, deutsch, RAL 7035
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE deutsch

Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.
Um auf weitere Server zugreifen zu können,
kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos
mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat
kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss
von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE
möglich. Trotz der geringen Abmessungen wurde eine
19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad
integriert.
Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm (ohne SSC-
Erweiterung).
Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm ist
möglich. Die mitgelieferten Einbausätze
ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen
Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.
Im geschlossenen Zustand ist die Schublade
abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung
geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten
Zustand zu vermeiden, wird das Backlight
automatisch abgeschaltet. Der Monitor kann analog
angesteuert werden und unterstützt VESA konforme
Auflösungen. Die Einheit verfügt über ein
deutsches Tastaturlayout.

Technische Daten:
Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT(Schutzscheibe)
Videoauflösung bis 1280x1024
Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)
Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz
Max. Leistungsaufnahme im Betrieb: 32 W
Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener
Monitoreinheit: < 1W

Anschlüsse:
PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder
USB (1x Tastatur & Maus)
SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)
DVI-D Videoanschluss
EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)
Zertifizierungen: CE
Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit
Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006

Lieferumfang:
·,,1 Monitor-Tastatureinheit
·,,Befestigungsmaterial
·,,Alle benötigten Anschlusskabel

VE = 1 St.

Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display
deutsch DK 9055.310 oder gleichwertig