1 HE Einschub mit 17"-TFT-Display, englischem oder deutschem Tastaturlayout, mit Teleskopschienen.
- Artikel-Nr.:
- DK 9055312
- Produktbeschreibung
- Die Einheit ist in einer ausziehbaren Schublade untergebracht, der Monitor kann ausgeklappt werden und die Schublade rastet in der Endstellung ein. So benötigt die Einheit nur 1 HE im 19"-Profil des Racks.
- Nutzen
- Analoger und digitaler Videoanschluss
- Kabel werden in Energiekette sicher geführt
- Frontseitig abschließbar
- Einfache Ein-Mann-Montage.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE
VGA-Kabel
DVI-Kabel
USB-Kabel
Schuko-Netzkabel
mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss
2 PS/2-Kabel
Tastatur
mit integriertem Touchpad - Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener Monitoreinheit
- 1 W
- Max. Leistungsaufnahme im Betrieb
- 32 W
- Schnittstellen
- VGA (D-SUB HD 15-polig)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Stecker (Typ)
- Kaltgerätestecker C14
- Layout
- US-englisch
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 680 mm - Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Einbauabmessungen
- Einbautiefe (min.): 680 mm
Einbautiefe (max.): 850 mm - Display-Eigenschaften
- Diagonale: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrastverhältnis: Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Helligkeit Display: 350 cd/m²
Auflösung Display: 1280 x 1024 Pixel
Anzahl Farben: 16.700.000 - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 15,85 kg
- Bruttogewicht
- 17,25 kg
- Zolltarifnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeschreibung
- DK Monitor-Tastatur-Einheit, BHT: 482,6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-englisch, RAL 7035
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE englisch
Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.
Um auf weitere Server zugreifen zu können, kann
diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos mit dem
Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat kombiniert
werden. Dadurch ist der Anschluss von bis zu 8/32
Servern an eine Einheit in 1 HE möglich. Trotz
der geringen Abmessungen wurde eine 19"-Tastatur
inklusive Nummernblock und Touchpad integriert.
Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm (ohne
SSC-Erweiterung).
Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm
möglich. Die mitgelieferten Einbausätze
ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen
Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.
Im geschlossenen Zustand ist die Schublade
abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung
geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten
Zustand zu vermeiden, wird das Backlight
automatisch abgeschaltet.
Der Monitor kann analog angesteuert werden und
unterstützt VESA konforme Auflösungen.
Die Einheit verfügt über ein englisches
Tastaturlayout.
Technische Daten:
Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT (Schutzscheibe)
Videoauflösung bis 1280x1024
Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)
Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz
Power out:: 12V DC (für SSC view)
Max. Leistungsaufnahme: 32W
Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener
Monitoreinheit: < 1W
Anschlüsse:
PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder
USB (1x Tastatur & Maus)
SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)
DVI-D Videoanschluss
3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)
EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)
Zertifizierungen: CE
Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm
Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit
Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006
Lieferumfang:
·,,1 Monitor-Tastatureinheit
·,,Befestigungsmaterial
·,,Alle benötigten Anschlusskabel
VE = 1 St.
Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display
englisch DK 9055.312 oder gleichwertig
Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.
Um auf weitere Server zugreifen zu können, kann
diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos mit dem
Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat kombiniert
werden. Dadurch ist der Anschluss von bis zu 8/32
Servern an eine Einheit in 1 HE möglich. Trotz
der geringen Abmessungen wurde eine 19"-Tastatur
inklusive Nummernblock und Touchpad integriert.
Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm (ohne
SSC-Erweiterung).
Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm
möglich. Die mitgelieferten Einbausätze
ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen
Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.
Im geschlossenen Zustand ist die Schublade
abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung
geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten
Zustand zu vermeiden, wird das Backlight
automatisch abgeschaltet.
Der Monitor kann analog angesteuert werden und
unterstützt VESA konforme Auflösungen.
Die Einheit verfügt über ein englisches
Tastaturlayout.
Technische Daten:
Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT (Schutzscheibe)
Videoauflösung bis 1280x1024
Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)
Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz
Power out:: 12V DC (für SSC view)
Max. Leistungsaufnahme: 32W
Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener
Monitoreinheit: < 1W
Anschlüsse:
PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder
USB (1x Tastatur & Maus)
SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)
DVI-D Videoanschluss
3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)
EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)
Zertifizierungen: CE
Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm
Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 mit
Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006
Lieferumfang:
·,,1 Monitor-Tastatureinheit
·,,Befestigungsmaterial
·,,Alle benötigten Anschlusskabel
VE = 1 St.
Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display
englisch DK 9055.312 oder gleichwertig