Monitor-Tastatur-Einheit mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss

Artikel-Nr.: DK 9055410

1 HE Einschub mit 17"-TFT-Display, englischem oder deutschem Tastaturlayout, mit Teleskopschienen.

Artikel-Nr.:
DK 9055410
Produktbeschreibung
Die Einheit ist in einer ausziehbaren Schublade untergebracht, der Monitor kann ausgeklappt werden und die Schublade rastet in der Endstellung ein. So benötigt die Einheit nur 1 HE im 19"-Profil des Racks.
Nutzen
Analoger und digitaler Videoanschluss
Kabel werden in Energiekette sicher geführt
Frontseitig abschließbar
Einfache Ein-Mann-Montage.
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE
VGA-Kabel
DVI-Kabel
USB-Kabel
Schuko-Netzkabel
mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss
2 PS/2-Kabel
Tastatur
mit integriertem Touchpad
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener Monitoreinheit
1 W
Max. Leistungsaufnahme im Betrieb
32 W
Schnittstellen
VGA (D-SUB HD 15-polig)
DVI
1 x USB
PS/2
Stecker (Typ)
Kaltgerätestecker C14
Layout
deutsch
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Tiefe: 680 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Einbauabmessungen
Einbautiefe (min.): 680 mm
Einbautiefe (max.): 850 mm
Display-Eigenschaften
Diagonale: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrastverhältnis: Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Helligkeit Display: 350 cd/m²
Auflösung Display: 1280 x 1024 Pixel
Anzahl Farben: 16.700.000
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15,827 kg
Bruttogewicht
16,66 kg
Zolltarifnummer
85286200
EAN
4028177638396
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Produktbeschreibung
DK Monitor-Tastatur-Einheit, BHT: 482,6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, deutsch, RAL 9005
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE deutsch

Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.
Um auf weitere Server zugreifen zu können,
kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos
mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat
kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss
von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE
möglich. Trotz der geringen Abmessungen wurde eine
19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad
integriert. Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm
(ohne SSC-Erweiterung).
Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm
möglich. Die mitgelieferten Einbausätze
ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen
Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.
Im geschlossenen Zustand ist die Schublade
abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung
geschützt. Um einen Wärmestau im eingeklappten
Zustand zu vermeiden, wird das Backlight
automatisch abgeschaltet.
Der Monitor kann analog angesteuert werden und
unterstützt VESA konforme Auflösungen.
Die Einheit verfügt über ein deutsches
Tastaturlayout.

Technische Daten:
Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT(Schutzscheibe)
Videoauflösung bis 1280x1024
Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)
Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz
Power out:: 12V DC (für SSC view)
Max. Leistungsaufnahme: 32W
Max. Leistungsaufnahmen bei geschlossener
Monitoreinheit: < 1W

Anschlüsse:
PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder
USB (1x Tastatur & Maus)
SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)
DVI-D Videoanschluss
3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)
EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)
Zertifizierungen: CE
Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005 mit
Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006

Lieferumfang:
·,,1 Monitor-Tastatureinheit
·,,Befestigungsmaterial
·,,Alle benötigten Anschlusskabel

VE = 1 St.

Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display
deutsch DK 9055.410 oder gleichwertig