Das Produkt läuft aus zum: 30.03.2025
- Artikel-Nr.:
- DK 9055412
- Nutzen
- Analoger und digitaler Videoanschluss
- Kabel werden in Energiekette sicher geführt
- Frontseitig abschließbar
- Einfache Ein-Mann-Montage.
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE
VGA-Kabel
DVI-Kabel
USB-Kabel
Schuko-Netzkabel
mit 17"-TFT-Display und VGA/DVI-Anschluss
2 PS/2-Kabel
Tastatur
mit integriertem Touchpad - Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener Monitoreinheit
- 1 W
- Max. Leistungsaufnahme im Betrieb
- 32 W
- Schnittstellen
- VGA (D-SUB HD 15-polig)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Stecker (Typ)
- Kaltgerätestecker C14
- Layout
- US-englisch
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Tiefe: 680 mm - Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Einbauabmessungen
- Einbautiefe (min.): 680 mm
Einbautiefe (max.): 850 mm - Display-Eigenschaften
- Diagonale: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrastverhältnis: Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Helligkeit Display: 350 cd/m²
Auflösung Display: 1280 x 1024 Pixel
Anzahl Farben: 16.700.000 - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 15,5 kg
- Bruttogewicht
- 16,5 kg
- Zolltarifnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177638402
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeschreibung
- DK Monitor-Tastatur-Einheit, BHT: 482,6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-englisch, RAL 9005
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Monitor-Tastatur-Einheit, 1 HE englisch
Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.
Um auf weitere Server zugreifen zu können,
kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos
mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat
kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss
von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE
möglich.
Trotz der geringen Abmessungen wurde eine
19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad
integriert. Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm
(ohne SSC-Erweiterung).
Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm
möglich. Die mitgelieferten Einbausätze
ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen
Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.
Im geschlossenen Zustand ist die Schublade
abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung
geschützt.
Um einen Wärmestau im eingeklappten Zustand zu
vermeiden, wird das Backlight automatisch
abgeschaltet.
Der Monitor kann analog angesteuert werden und
unterstützt VESA konforme Auflösungen.
Die Einheit verfügt über ein englisches
Tastaturlayout.
Technische Daten:
Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT(Schutzscheibe)
Videoauflösung bis 1280x1024
Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)
Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz
Power out:: 12V DC (für SSC view)
Max. Leistungsaufnahme: 32W
Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener
Monitoreinheit: < 1W
Anschlüsse:
PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder
USB (1x Tastatur & Maus)
SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)
DVI-D Videoanschluss
3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)
EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)
Zertifizierungen: CE
Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm
Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005 mit
Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006
Lieferumfang:
·,,1 Monitor-Tastatureinheit
·,,Befestigungsmaterial
·,,Alle benötigten Anschlusskabel
VE = 1 St.
Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display
englisch DK 9055.412 oder gleichwertig
Kompakte 1 HE-Konsole im zwei farbigen Design.
Um auf weitere Server zugreifen zu können,
kann diese Monitor-Tastatur-Einheit problemlos
mit dem Rittal KVM-Switch SSC view 8/32cat
kombiniert werden. Dadurch ist der Anschluss
von bis zu 8/32 Servern an eine Einheit in 1 HE
möglich.
Trotz der geringen Abmessungen wurde eine
19"-Tastatur inklusive Nummernblock und Touchpad
integriert. Die Tiefe der Einheit beträgt 680 mm
(ohne SSC-Erweiterung).
Der Einbau in Schränke der Tiefe 800 -1200 mm
möglich. Die mitgelieferten Einbausätze
ermöglichen eine Anpassung an einem vorhandenen
Ebenenabstand von 680 - 850mm der 19"-Ebenen.
Im geschlossenen Zustand ist die Schublade
abschließbar und somit vor unbefugter Bedienung
geschützt.
Um einen Wärmestau im eingeklappten Zustand zu
vermeiden, wird das Backlight automatisch
abgeschaltet.
Der Monitor kann analog angesteuert werden und
unterstützt VESA konforme Auflösungen.
Die Einheit verfügt über ein englisches
Tastaturlayout.
Technische Daten:
Bildschirmdiagonale: 17"(432mm) TFT(Schutzscheibe)
Videoauflösung bis 1280x1024
Helligkeit: ca. 350 cd/m² (typ.)
Kontrastverhältnis: ca. 1000:1
Netzanschluss: 100-240V AC, 50-60 Hz
Power out:: 12V DC (für SSC view)
Max. Leistungsaufnahme: 32W
Max. Leistungsaufnahme bei geschlossener
Monitoreinheit: < 1W
Anschlüsse:
PS/2 (2x Tastatur & Maus) oder
USB (1x Tastatur & Maus)
SUB-HD15 (VGA-Video in, RGB & Sync.)
DVI-D Videoanschluss
3pol. Rundstecker (12V DC out für SSC view)
EN/IEC 60320 C14 (Stromversorgung)
Zertifizierungen: CE
Abmessungen: BxHxT: ca. 448x1HEx680mm
Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9005 mit
Designelementen aus Kunststoff in RAL 9006
Lieferumfang:
·,,1 Monitor-Tastatureinheit
·,,Befestigungsmaterial
·,,Alle benötigten Anschlusskabel
VE = 1 St.
Fabrikat: Rittal
Typ: Monitor-Tastatur-Einheit, 17"-TFT-Display
englisch DK 9055.412 oder gleichwertig