Lackiertes Gehäuse aus Aluminiumguss. Schutzart IP 66.
- Artikel-Nr.:
- GA 9104210
- Material
- Gehäuse: Aluminiumguss
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Rundschnur-Dichtung - Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7001
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Deckelschrauben, unverlierbar montiert
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen
Schraube für Schutzleiteranschluss - Abmessung
- Breite: 75 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 58 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 4
- IK-Code
- IK08
- Grundmaterial
- Aluminiumguss
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Bruttogewicht
- 0,33 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177145368
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 75x80x58 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Aluminiumguss-Gehäuse mit Deckel
Gehäuse: Aluminiumguss, Befestigungsmaße für Bohrlöcher auf der
Rückseite des Gehäuses
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Dichtung
Lieferumfang: Schraube für Schutzleiteranschluss,
Deckelschrauben (unverlierbar montiert),
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen
Zubehör: Montageplatte, Tragschiene, Kabelverschraubung,
Wandbefestigungslasche, Scharnier zum Befestigen des
Deckels am Gehäuseunterteils (Türfunktion)
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4
Oberfläche: Chromatiert, Außenflächen in Strukturalck
RAL 7001 pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 75 x 80 x 58 mm
Gehäuse: Aluminiumguss, Befestigungsmaße für Bohrlöcher auf der
Rückseite des Gehäuses
Deckel: Aluminiumguss, umlaufende CR-Moosgummi Dichtung
Lieferumfang: Schraube für Schutzleiteranschluss,
Deckelschrauben (unverlierbar montiert),
Schrauben zum Befestigen von Tragschienen
Zubehör: Montageplatte, Tragschiene, Kabelverschraubung,
Wandbefestigungslasche, Scharnier zum Befestigen des
Deckels am Gehäuseunterteils (Türfunktion)
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4
Oberfläche: Chromatiert, Außenflächen in Strukturalck
RAL 7001 pulverbeschichtet.
Abmessungen (B x H x T): 75 x 80 x 58 mm