Ex-Gehäuse Kunststoff AX, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Artikel-Nr.: AX 9202100

Ex-Gehäuse mit scharnierter Tür, Kunststoff

Artikel-Nr.:
AX 9202100
Ausführung
Ex-Gehäuse
Produktbeschreibung
Einsatz in Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU
Umgebungstemperaturbereich: -40 °C...+70 °C
Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.
Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
Einsatzgebiete
Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU
Umgebungstemperaturbereich: -40 °C...+70 °C
Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden
Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
Material
Gehäuse: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ω
Tür: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ω umlaufend eingeklebte Silikon-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe
RAL 9011
Lieferumfang
Gehäuse
Tür
Montageplatte
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 350 mm
Tiefe: 150 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
155 mm x 275 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Zertifikat IEC EX PTB 10.0011U
Ja
Zertifikat PTB 03 ATEX 1011U
Ja
Verschluss
Anzahl Verschlüsse: 1
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 65
Schutzart NEMA
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-Code
IK09
Betriebstemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur
Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,5 kg
Bruttogewicht
4,94 kg
Zolltarifnummer
94037000
EAN
4028177952065
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeschreibung
AX Ex-Gehäuse, BHT: 250x350x150 mm, glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester, mit Montageplatte, Leergehäuse mit scharnierter Tür
Approbationen
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätsbescheinigung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Ex-Gehäuse Kunststoff AX

Gehäuse mit Tür:
Leergehäuse mit scharnierter Tür, 3 mm Doppelbart-Verschluss
EX zugelassen für Zone 1 und 2 bzw.
21 und 22 gemäß 2014/34/EU
Schutzisoliertes Gehäuse, Klasse II nach VDE 100, Teil 410
Korpus aus einem Stück schlagfestem, glasfaserverstärktem
und ungesättigtem Polyester, selbstverlöschend
nach UL 94 V-0.
Temperaturbeständig zwischen -40°C und +70° C
Doppelte Abdichtung an Türober- und -unterkante
als Regenschutzleiste.
Korpus gekapselt und mit zahlreichen Befestigungsdomen
für Innenausbau versehen.
Türen mit umlaufend eingeklebter Silikon-Dichtung,
umlaufender Türverstärkungsrahmen mit Befestigungsdomen
zum Türausbau.
Tür mit 130° Scharnier in Edelstahl, Türoffnungswinkel 130°,
Türanschlag von links auf rechts wechselbar.
Integrierte Auflaufkufe an der Türober- und Unterseite.
Montageplatte:
mit Schlüssellochung für Erdung,
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Montageplatte, Tür
und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör:
Verschlusseinsätze, Universalwinkel, System-Chassis
Wandbefestigungshalter für AX Kunststoff RAL 9011,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Schrauben für Innenausbau
Material:
Gehäuse: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester,
Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ω
Tür: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester,
Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ω umlaufend
eingeschäumte Silikon-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Materialstärken:
Gehäuse und Tür: 3 mm
Montageplatte: 2,5 mm
Farbe: RAL 9011
Zulassungen und Schutzarten:
UL23 ATEX 2986U
IECEx 23.0024U
UL HazLoc
Zündschutzart gemäß EN 60 079:
Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e),
Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
Schutzart nach IEC 62 208: IP 65
Type Rating nach UL 50E: Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK 09
Schrank zugelassen nach UL 508A
Schutzisolierung, Klasse II bei 1000 V AC
Artikelnummer: 9202.100
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Montageplattenabmessung (B x H): 155x275 mm
Gehäuse-Abmessungen (B x H x T): 250x350x150 mm
AX Ex Enclosure Plastic