- Artikel-Nr.:
- KS 9266000
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung an der Wand nur von der Gehäuseaußenseite aus möglich.
- Material
- Glasfaserverstärktes Polyamid mit Graphitzusatz
- Farbe
- Ähnlich RAL 9011
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Gehäuse
- Einbaumöglichkeiten
- Zur Befestigung am Gehäuse von außen
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- für Ex-Anwendungen
- Passend für
- Gehäusetyp: KS
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,232 kg
- Bruttogewicht
- 0,235 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177138483
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
KS Wandbefestigungshalter für KS