- Artikel-Nr.:
- KEL 9305000
- Ausführung
- Ex-Gehäuse
- Einsatzgebiete
- Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU
- Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C
- Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden
- Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung
- Oberfläche
- Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
- Lieferumfang
- Gehäuse
Deckel
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 200 mm
Tiefe: 120 mm
- Zertifikat IEC EX PTB 09.0033U
- Ja
- Zertifikat PTB 03 ATEX 1013U
- Ja
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,4 kg
- Bruttogewicht
- 3,6 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177138629
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Produktbeschreibung
-
KEL Ex-Gehäuse, BHT: 400x200x120 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel