Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel

Artikel-Nr.: KEL 9306000

EX-Gehäuse mit verschraubtem Deckel, Edelstahl

Artikel-Nr.:
KEL 9306000
Ausführung
Ex-Gehäuse
Einsatzgebiete
Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU
Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C
Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden
Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
Material
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Lieferumfang
Gehäuse
Deckel
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 120 mm
Zertifikat IEC EX PTB 09.0033U
Ja
Zertifikat PTB 03 ATEX 1013U
Ja
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,7 kg
Bruttogewicht
3,9 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177138643
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeschreibung
KEL Ex-Gehäuse, BHT: 300x300x120 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel
Approbationen
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail