PLS Dehnverbinder

Artikel-Nr.: SV 9320070

Für den thermischen und mechanischen Ausgleich bei der Verbindung der PLS Spezial-Sammelschienen von Schrank zu Schrank.

Artikel-Nr.:
SV 9320070
Produktbeschreibung
Für den thermischen und mechanischen Ausgleich bei der Verbindung der PLS Spezial-Sammelschienen von Schrank zu Schrank.
Material
E-Cu
Nennstrom (max.)
1.368 A
Hinweis
Bei einer Temperaturerhöhung von 30 K ergibt sich eine Längenausdehnung der Sammelschienen von ca. 0,5 mm/m. Es empfiehlt sich daher, bei Sammelschienensystemen für den thermischen Ausgleich bei Sammelschienenabschnitten > 3600 mm eine Dehnverbindung einzusetzen.
Montagehinweis
Zur Montage eines Dehnverbinders sind je zwei Schienenverbinder erforderlich.
Passend für Sammelschienen
PLS 1600
Passend für Artikel-Nr.
9342.000
9342.004
9341.050
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
1,8 kg
Bruttogewicht
1,937 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,6
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177162372
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeschreibung
SV Dehnverbinder E-Cu, PLS 1600
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
PLS 1600 Dehnverbinder

PLS 1600 Dehnverbinder für den thermischen und mechanischen Ausgleich
der Verbindung der PLS 1600 Spezial - Sammelschiene von Schrank zu
Schrank
System:
Rittal RiLine60