Tragschiene für Mini-PLS und CB-Geräteadapter.
- Artikel-Nr.:
- SV 9320120
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz
- Passend für Artikel-Nr.
- 9342.400
- 9342.410
- 9629.000
- Abmessung
- Breite: 72 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Bruttogewicht
- 0,403 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177219762
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene 35x15 mm, B: 72 mm, Stahlblech
Gerätetragschienen
Tragschiene 35 x 15mm für CB Geräteadapter SV 9342400 / 410
inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz.
Werkstoffeigenschaften
Stahlblech, verzinkt
System:
Rittal RiLine60
Tragschiene 35 x 15mm für CB Geräteadapter SV 9342400 / 410
inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz.
Werkstoffeigenschaften
Stahlblech, verzinkt
System:
Rittal RiLine60